10HL-BSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

10HL-BSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted, High Lead, 10 ton Tragzahl, 8:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  12 Wochen*
$3251.19 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 8:1
Spindeldurchmesser 38 mm / 1,50 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 29 mm / 1,14 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 8
Gewicht 49 kg / 109,10 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 88.964 N / 20.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0036 N·m / 0,0320 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 72,08 N·m / 638,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 494 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 25.110 N / 5.645 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 35,251 N·m / 26,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 5.537 mm/min / 218 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: